Коллекция Atlas Design
Розетка USB двойная для зарядки Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 5В, сталь ATN000933
Артикул: ATN000933
Артикул: ATN000933
Коллекция Atlas Design

Розетка USB двойная для зарядки Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 5В, сталь ATN000933

Тип покрытия: Матовый

Серия: AtlasDesign

4 230 ₽
Кол-во:
4 230 ₽
Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Atlas Design
Тип устройства или его аксессуаров :
USB-розетка
Тип упаковки :
Флоупак
Технические характеристики
Мощность зажимного соединения :
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² для жесткий кабель(и)2 x 0.75...2 x 2.5 mm² для гибкий кабель(и)2 x 0.75...2 x 2.5 mm² для многожильный кабель(и)
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Сталь
Тип покрытия :
Матовый
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Высота устройства, мм :
7.1
Ширина устройства, мм :
7.1
Глубина устройства, мм :
3.9
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-5…50 °C
Длина зачистки проводов, мм :
8
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Не применимо
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Розетка USB двойная для зарядки Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 5В, сталь ATN000933

AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени

Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
4 230 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
2 770 ₽