Коллекция Merten D-Life
Механизм розетки 2 USB зарядками A+С, 2.4 A, Merten D-Life Schneider Electric MTN4366-0110
Артикул: MTN4366-0110
100% оригинал
Артикул: MTN4366-0110
Коллекция Merten D-Life
Механизм розетки 2 USB зарядками A+С, 2.4 A, Merten D-Life Schneider Electric MTN4366-0110
Серия: Merten D-Life
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten D-Life
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка с 2 USB c зарядным устройством
- Количество разъемов (гнезда) :
- 2
- Поставляемое оборудование :
- Механизм розетки (без рамки)
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 240
- Тип соединителя :
- USB 2.0
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Высота устройства, мм :
- 75
- Ширина устройства, мм :
- 60
- Глубина устройства, мм :
- 75
- Вес устройства, кг :
- 0.1
- Степень защиты IP :
- IP20
- Длина зачистки проводов, мм :
- 11
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.