Коллекция Удлинители
Удлинитель с розеточным блоком с общим выключателем (5 розеток), кабель 5м Schneider Electric Unica, белый ST9455W
Артикул: ST9455W
Артикул: ST9455W
Коллекция Удлинители

Удлинитель с розеточным блоком с общим выключателем (5 розеток), кабель 5м Schneider Electric Unica, белый ST9455W

Серия: Unica

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

Удлинитель с розеточным блоком с общим выключателем (3 розетки), кабель 5м Schneider Electric Unica, белый ST9435W
ST9435W
Удлинитель с розеточным блоком с общим выключ...
1 760 ₽
Удлинитель с розеточным блоком с общим выключателем (5 розеток), кабель 3м Schneider Electric Unica, черный ST9453B
ST9453B
Удлинитель с розеточным блоком с общим выключ...
1 991 ₽
Удлинитель с розеточным блоком с общим выключателем (5 розеток), кабель 3м Schneider Electric Unica, белый ST9453W
ST9453W
Удлинитель с розеточным блоком с общим выключ...
1 991 ₽
Удлинитель катушечный 4 розетки 15м 3х1.0 IP20 Schneider Electric Thorsman IMT33135
IMT33135
Удлинитель катушечный 4 розетки 15м 3х1.0 IP2...
5 208 ₽
Удлинитель катушечный 4 розетки 15м 3х1.5 IP44 Schneider Electric Thorsman IMT33136
IMT33136
Удлинитель катушечный 4 розетки 15м 3х1.5 IP4...
6 426 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica
Тип устройства или его аксессуаров :
Удлинитель
Технические характеристики
Номинальный ток, A :
16
Цвет и поверхность
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Глубина устройства, мм :
405
Вес устройства, кг :
0.818
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

О товаре
Удлинитель Schneider Electric Unica MODULAR (белый) на 5 розетки с заземлением и шторками, длина кабеля 5 метра. Максимальная мощность 3680 Вт. Удобное подключение вилок (ориентация розеток под 45°). Кнопка включения с индикацией. Эргономичная литая вилка.
Параметры упаковки
Вес, кг:
0.82
Д х Ш х В, см:
35 x 8 x 12

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat