Удлинитель с розеточным блоком с общим выключателем (5 розеток), кабель 3м Schneider Electric Unica, белый ST9453W
Артикул: ST9453W
100% оригинал
Артикул: ST9453W
Удлинитель с розеточным блоком с общим выключателем (5 розеток), кабель 3м Schneider Electric Unica, белый ST9453W
Серия: Unica
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Unica
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Удлинитель
Технические характеристики
- Номинальный ток, A :
- 16
Цвет и поверхность
- Материал :
- Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
- Глубина устройства, мм :
- 405
- Вес устройства, кг :
- 0.603
Экологичность и стандарты качества
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Удлинитель Schneider Electric Unica MODULAR (белый) на 5 розетки с заземлением и шторками, длина кабеля 3 метра. Максимальная мощность 3680 Вт. Удобное подключение вилок (ориентация розеток под 45°). Кнопка включения с индикацией. Эргономичная литая вилка.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.