Коллекция Удлинители
Удлинитель с розеточным блоком с общим выключателем (5 розеток + 2 USB), кабель 3м Schneider Electric Unica, черный ST945U3B
Артикул: ST945U3B
Артикул: ST945U3B
Коллекция Удлинители

Удлинитель с розеточным блоком с общим выключателем (5 розеток + 2 USB), кабель 3м Schneider Electric Unica, черный ST945U3B

Серия: Unica

3 200 ₽
Кол-во
3 200 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
Unica
Тип устройства или его аксессуаров :
Удлинитель
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Монтаж и эксплуатация
Глубина устройства, мм :
405
Вес устройства, кг :
0.751
Технические характеристики
Номинальный ток, A :
16
Цвет и поверхность
Материал :
Поликарбонат

О товаре

О товаре
Удлинитель Schneider Electric Unica MODULAR (черный) на 5 розетки с заземлением и шторкамии, с 2 разъемами USB, длина кабеля 3 метра. Максимальная мощность 3680 Вт. Удобное подключение вилок (ориентация розеток под 45°). Кнопка включения с индикацией. Эргономичная литая вилка.
Параметры упаковки
Вес, кг:
0.75
Д х Ш х В, см:
41 x 6 x 9

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
3 200 ₽