Удлинитель с розеточным блоком с общим выключателем (3 розетки), кабель 1,5м Schneider Electric Unica, белый ST9431W
Артикул: ST9431W
Артикул: ST9431W

Удлинитель с розеточным блоком с общим выключателем (3 розетки), кабель 1,5м Schneider Electric Unica, белый ST9431W

Серия: Unica

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica
Тип устройства или его аксессуаров :
Удлинитель
Технические характеристики
Номинальный ток, A :
16
Цвет и поверхность
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Глубина устройства, мм :
405
Вес устройства, кг :
0.372
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре
Удлинитель Schneider Electric Unica MODULAR (белый) на 3 розетки с заземлением и шторками, длина кабеля 1,5 метра. Максимальная мощность 3680 Вт. Удобное подключение вилок (ориентация розеток под 45°). Кнопка включения с индикацией. Эргономичная литая вилка.
Параметры упаковки
Вес, кг:
0.37
Д х Ш х В, см:
27 x 6 x 8

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat