Удлинитель катушечный 4 розетки 40м 3х1.5 IP44 Schneider Electric Thorsman IMT33158
Артикул: IMT33158
Артикул: IMT33158

Удлинитель катушечный 4 розетки 40м 3х1.5 IP44 Schneider Electric Thorsman IMT33158

Серия: Thorsman

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Thorsman
Тип устройства или его аксессуаров :
Удлинитель на катушке
Технические характеристики
Сечение кабеля :
1,5 мм²
Профиль кругооборота :
Информация о конце срока службы
Тип кабеля :
H07RN-F3G1.5
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
355
Ширина устройства, мм :
439
Глубина устройства, мм :
226
Вес устройства, кг :
9.74
Степень защиты IK :
IK08
Степень защиты IP :
IP44
Экологичность и стандарты качества
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Директивы :
Декларация ЕС RoHS
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat