Коллекция Удлинители
Удлинитель катушечный 4 розетки 20м 3х1.5 IP20 Schneider Electric Thorsman IMT33140
Артикул: IMT33140
Артикул: IMT33140
Коллекция Удлинители

Удлинитель катушечный 4 розетки 20м 3х1.5 IP20 Schneider Electric Thorsman IMT33140

Серия: Thorsman

7 686 ₽
Кол-во
7 686 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
Thorsman
Тип устройства или его аксессуаров :
Удлинитель на катушке
Монтаж и эксплуатация
Степень защиты IP :
IP20
Глубина устройства, мм :
192
Высота устройства, мм :
260
Ширина устройства, мм :
352
Вес устройства, кг :
4.43
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Экологичность и стандарты качества
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Директивы :
Декларация ЕС RoHS
Технические характеристики
Сечение кабеля :
1,5 мм²
Профиль кругооборота :
Информация о конце срока службы
Тип кабеля :
H05VV-F3G1.5

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Вас также могут заинтересовать

Chat
7 686 ₽