Удлинитель катушечный 1 розетка 25м 3х1.5 IP44 Schneider Electric Thorsman IMT33151
Артикул: IMT33151
100% оригинал
Артикул: IMT33151
Удлинитель катушечный 1 розетка 25м 3х1.5 IP44 Schneider Electric Thorsman IMT33151
Серия: Thorsman
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Thorsman
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Удлинитель на катушке
Технические характеристики
- Сечение кабеля :
- 1,5 мм²
- Профиль кругооборота :
- Информация о конце срока службы
- Тип кабеля :
- H05VV-F3G1.5
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 295
- Ширина устройства, мм :
- 394
- Глубина устройства, мм :
- 212
- Вес устройства, кг :
- 5.78
- Степень защиты IP :
- IP44
Экологичность и стандарты качества
- Экологическая отчетность :
- Экологический профиль продукта
- Директивы :
- Декларация ЕС RoHS
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.