Розетка TV коннектор Schneider Electric AtlasDesign, изумруд ATN000893
Артикул: ATN000893
Артикул: ATN000893

Розетка TV коннектор Schneider Electric AtlasDesign, изумруд ATN000893

Цвет передней панели
340 ₽ - 140 ₽
200 ₽
Кол-во
340 ₽ - 140 ₽
200 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
AtlasDesign
Тип устройства или его аксессуаров :
ТВ розетка
Тип упаковки :
Флоупак
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Карбон
Тип покрытия :
Матовый
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
71
Ширина устройства, мм :
71
Глубина устройства, мм :
33
Вес устройства, кг :
0.58
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Механизм Schneider Electric Atlas Design (цвет карбон) антенны коннектора TV. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
7 x 3 x 7

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
340 ₽ - 140 ₽
200 ₽
41%
340 ₽ - 140 ₽
200 ₽