Розетка скрытой установки телефонная RJ11 Blanca Schneider Electric BLNIS011007, Бежевый
Артикул: BLNIS011007
Артикул: BLNIS011007

Розетка скрытой установки телефонная RJ11 Blanca Schneider Electric BLNIS011007, Бежевый

200 ₽ - 18 ₽
182 ₽
Кол-во
200 ₽ - 18 ₽
182 ₽
Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Общие характеристики
Серия :
Blanca
Тип устройства или его аксессуаров :
Телефонная розетка
Комплектация изделия :
Изделие в сборе
Количество разъемов (гнезда) :
1
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP20
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Глубина устройства, мм :
34
Глубина монтажа, мм :
13
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
85
Вес устройства, кг :
0.045
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Обработка поверхности :
Необработанная
Тип покрытия :
Глянцевый
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Технические характеристики
Тип телефонной розетки :
RJ11

О товаре

О товаре

Розетка скрытой установки телефонная RJ11

Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
9 x 9 x 4

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
200 ₽ - 18 ₽
182 ₽
9%
200 ₽ - 18 ₽
182 ₽