Коллекция ТВ и аудиорозетки
Розетка R-TV/SAT оконечная Odace Schneider Electric алюминий S53R455
Артикул: S53R455
Артикул: S53R455
Коллекция ТВ и аудиорозетки
Розетка R-TV/SAT оконечная Odace Schneider Electric алюминий S53R455
Серия: Odace
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Odace
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Степень защиты IK :
- IK04
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…45 °C
- Температура окружающего воздуха при хранении :
- 5…50 °C
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
Розетка R-TV/SAT оконечная Odace Schneider Electric алюминий S53R455

Odace - Включи свой стиль
Розетки и выключатели Odace от Schneider Electric позволяют оптимально решить вопрос с электроустановкой, а также внести яркость и свежесть в современный дом. Уникальный дизайн «круг в квадрате» серии Odace идет в ногу со временем, а широкий диапазон декоративных материалов подчеркивает Ваш стиль и интерьер Вашего дома. Откройте для себя возможности Odace, сделайте Ваше пребывание в доме более ярким!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.