Аудиорозетка Odace Schneider Electric белый S52R487
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Odace
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Серия :
- Odace
- Комплектация изделия :
- Механизм с пластиковой монтажной рамкой
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Гнездо для громкоговорителя
- Тип упаковки :
- Крашеная крышка
- Количество клемм :
- 2 безвинтовые зажимы
- Количество винтовых зажимов :
- 1
- Мощность зажимного соединения :
- 4 x 1.5...4 x 2.5 мм² для жесткий кабель (и) 4 x 1.5...4 x 2.5 мм² для многожильный кабель (и) 4 x 1.5...4 x 2.5 мм² для гибкий кабель (и)
- Цвет передней панели :
- Белый
- Тип покрытия :
- Глянцевый
- Обработка поверхности :
- Необработанная
- Материал :
- Термопласт
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Глубина монтажа, мм :
- 19.9
- Высота устройства, мм :
- 71
- Ширина устройства, мм :
- 71
- Глубина устройства, мм :
- 47.2
- Вес устройства, кг :
- 0.037
- Степень защиты IK :
- IK04
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…35 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -5…50 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 12
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Аудиорозетка Odace Schneider Electric белый S52R487
Серия Odace уникальна запоминающимся дизайном: круг в квадрате. Она представлена широким ассортиментом, начиная классическими выключателями и розетками, заканчивая комфортными термостатами, датчиками движения и светорегуляторами. Изделия просты и безопасны в монтаже и последующем использовании.
Преимущества серии Odace
Два цвета механизмов
Белые механизмы идеально впишутся в любой интерьер, в то время как алюминиевые механизмы привнесут оттенки современной изящности.
Широкий выбор цветов рамок
В серии представлено до 9 вариантов рамок из разных материалов: ABS-пластик, дерево и камень
Оставайтесь всегда на связи
Устройства Odace помогут подключить телевизор, игровую приставку, компьютер и звуковую систему. В серии доступен широкий выбор мультимедийных соединителей.
Простая установка изделий
Благодаря новой конструкции выключателей и розеток, монтаж изделий стал проще и быстрее.
Экономия потребления электроэнергии
Используйте умные устройства серии Odace, позволяющих повысить удобство и экономию энергии
Экологичность
Все применяемые материалы и производственные мощности, на которых изготавливаются изделия серии Odace, отвечают строжайшим стандартам по защите окружающей среды.
Odace - Включи свой стиль
Розетки и выключатели Odace от Schneider Electric позволяют оптимально решить вопрос с электроустановкой, а также внести яркость и свежесть в современный дом. Уникальный дизайн «круг в квадрате» серии Odace идет в ногу со временем, а широкий диапазон декоративных материалов подчеркивает Ваш стиль и интерьер Вашего дома. Откройте для себя возможности Odace, сделайте Ваше пребывание в доме более ярким!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов