Аудиорозетка Schneider Electric AtlasDesign двухместная Mini-jack, карбон ATN001087
Артикул: ATN001087
Артикул: ATN001087

Аудиорозетка Schneider Electric AtlasDesign двухместная Mini-jack, карбон ATN001087

Тип покрытия: Глянцевый

Серия: AtlasDesign

Цвет передней панели
1 236 ₽
Кол-во
1 236 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
AtlasDesign
Комплектация изделия :
Механизм
Тип устройства или его аксессуаров :
Аудио розетка
Тип упаковки :
Флоупак
Технические характеристики
Тип соединителя :
Mini-jack
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Тип покрытия :
Глянцевый
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Высота устройства, мм :
71
Ширина устройства, мм :
71
Глубина устройства, мм :
42
Вес устройства, кг :
0.071
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…45 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-5…50 °C
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Аудиорозетка Schneider Electric AtlasDesign двухместная Mini-jack, карбон ATN001087

AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени

Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
810 ₽
-21%
810 ₽