Розетка телефонная одинарная Schneider Electric AtlasDesign RJ11, белая ATN000181
Артикул: ATN000181
Артикул: ATN000181

Розетка телефонная одинарная Schneider Electric AtlasDesign RJ11, белая ATN000181

Цвет передней панели: Белый

Тип покрытия: Глянцевый

Серия: AtlasDesign

328 ₽
Кол-во
328 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
AtlasDesign
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка телефонная
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Тип покрытия :
Глянцевый
Монтаж и эксплуатация
Степень защиты IP :
IP20
Температура окружающей среды при хранении :
0…35 °C
Рабочая температура окружающей среды :
15…30 °C
Глубина устройства, мм :
3.8
Высота устройства, мм :
7.1
Ширина устройства, мм :
7.1
Вес устройства, кг :
0.056
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

О товаре

Розетка телефонная одинарная Schneider Electric AtlasDesign RJ11, белая ATN000181

AtlasDesign - чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер.

1 Изготовлена из ABS-пластика, устойчивого к УФ-излучениям
2 Благородный пластик белого цвета будет отлично смотреться и в уютной гостиной, и в офисе
3 Открытая установка позволит установить изделие на деревянных поверхностях
4 Совместима со всеми изделиями IP20 серии AtlasDesign

Преимущества серии AtlasDesign

Минимализм

Серия AtlasDesign представлена в десяти цветах, которые прекрасно сочетаются между собой и делают классический квадратный дизайн розеток и выключателей еще более стильным.

Качественные материалы

Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению

Удобство установки

Удобный подвод проводов, четкая маркировка клемм и шаблон для зачистки проводов на корпусе изделий упрощают установку изделия

Широкий ассортимент

Серия AtlasDesign представлена не только базовыми выключателями и розетками, но и функциями комфорта: диммеры, термостаты и датчики движения

Антибактериальная технология

Все референсы AtlasDesign в белом цвете изготовлены из пластика с ионами серебра, что предотвращает размножение микробов

Пылевлагозащитное предложение

Функции AtlasDesign со степенью защиты IP44 обеспечат безопасность в ванной или на кухне

AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени

Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
328 ₽