Блок розеточный выдвижной на 3 розетки OptiLine 45 Schneider Electric ISM20400
Артикул: ISM20400
Скидка 25%
Артикул: ISM20400

Блок розеточный выдвижной на 3 розетки OptiLine 45 Schneider Electric ISM20400

19 740 ₽ - 4 935 ₽
14 805 ₽
Кол-во
19 740 ₽ - 4 935 ₽
14 805 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Блок розеточный
Количество модулей :
3
Цвет и поверхность
Материал :
Алюминий
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
112
Ширина устройства, мм :
252
Глубина устройства, мм :
100
Вес устройства, кг :
0.957
Степень защиты IP :
IP30
Рабочая температура окружающей среды :
-5…60 °C
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
19 740 ₽ - 4 935 ₽
14 805 ₽
25%
19 740 ₽ - 4 935 ₽
14 805 ₽