Скидка 38%
Коллекция Электрические розетки
Розетка с заземлением без шторок винтовые зажимы 16А 250В 2 мод Unica Modular Schneider Electric NU303618 белый
Артикул: NU303618
Артикул: NU303618
Коллекция Электрические розетки
Скидка 38%
Розетка с заземлением без шторок винтовые зажимы 16А 250В 2 мод Unica Modular Schneider Electric NU303618 белый
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Матовый
Серия: Unica Modular
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
- Серия :
- Unica Modular
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Комплектация изделия :
- Механизм
- Стандарт розетки :
- Немецкий
- Количество постов :
- 1-пост
- Количество розеток :
- 1
- Область применения :
- Источник питания
- Заземляющий контакт :
- Да
Технические характеристики
- Конфигурация полюсов розеток :
- 2P + E
- Положение зажима заземления :
- 45°
- Номинальный ток, A :
- 16
- Частота сети, гц :
- 50/60
- Сечение кабеля :
- 0…2.5 mm² cable(s), 2 - cable stiffness: flexible 0…2.5 mm² cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
- Электрическая износостойкость :
- 10000 циклы
- Электрическая прочность изоляции, В :
- 2000
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Утопленный
- Способ монтажа :
- Безвинтовые зажимы
- Степень защиты IP :
- IP21D
- Температура окружающей среды при хранении :
- -5…50 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…35 °C
- Глубина устройства, мм :
- 40.4
- Глубина монтажа, мм :
- 31.1
- Степень защиты IK :
- IK04
- Высота устройства, мм :
- 90
- Ширина устройства, мм :
- 45
- Вес устройства, кг :
- 0.033
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Белый
- Цвет :
- Белый
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
О товаре
Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная
Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.