Коллекция Blanca
Розетка скрытой установки двойная с заземляющим контактом и шторками 16A 250В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNRS001122, Молочный
Артикул: BLNRS001122
Артикул: BLNRS001122
Коллекция Blanca

Розетка скрытой установки двойная с заземляющим контактом и шторками 16A 250В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNRS001122, Молочный

196 ₽
Кол-во:
196 ₽
Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Blanca
Комплектация изделия :
Изделие в сборе
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Заземляющий контакт :
Да
Наличие шторок :
Да
Тип упаковки :
Флоупак
Количество розеток :
2
Технические характеристики
Электрическая износостойкость :
5000 циклы
Номинальный ток, A :
16
Количество кабелей :
2
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Молочный
Тип покрытия :
Глянцевый
Обработка поверхности :
Необработанная
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина монтажа, мм :
25
Высота устройства, мм :
86
Ширина устройства, мм :
20
Глубина устройства, мм :
38
Вес устройства, кг :
0.068
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Длина зачистки проводов, мм :
11
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержит галогенов
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Розетка скрытой установки двойная с заземляющим контактом и шторками 16A 250В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNRS001122, Молочный

О товаре
Розетка скрытой установки двойная с заземляющим контактом и шторками 16A 250В
Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
9 x 9 x 5

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
196 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
192 ₽