Розетка силовая 2P+N 32 А 250 В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca белая BLNSR003231
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Blanca
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Серия :
- Blanca
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Заземляющий контакт :
- Да
- Тип упаковки :
- Флоупак
- Количество розеток :
- 1
- Количество постов :
- 1-пост
- Количество зажимов :
- 3
- Конфигурация полюсов розеток :
- 2P + E
- Частота сети, гц :
- 50
- Сечение кабеля :
- 0…2,5 мм² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0…2,5 мм² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий
- Электрическая износостойкость :
- 5000 циклы
- Цвет передней панели :
- Белый
- Тип покрытия :
- Глянцевый
- Обработка поверхности :
- Необработанная
- Материал :
- Термопласт
- Тип монтажа :
- Открытый
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Высота устройства, мм :
- 100
- Ширина устройства, мм :
- 100
- Глубина устройства, мм :
- 47
- Вес устройства, кг :
- 0.112
- Соединения (клеммы) :
- Винтовые зажимы
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…35 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- 5…50 °C
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Розетка силовая 2P+N 32 А 250 В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca белая BLNSR003231
Серия Blanca привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 100 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.
Преимущества серии Blanca
Цвета и дизайн
Палитра из семи цветов позволяет создать атмосферу, отражающую индивидуальность и соответствующую образу жизни.
Простота и легкость монтажа
Усиленные прямые лапки способствуют лучшей фиксации механизма по глубине в монтажной коробке, надежно удерживая изделия в стене.
Разнообразие функций
В ассортименте более 100 функций, позволяющих удовлетворить даже самые сложные запросы.
Установка на любой поверхности
Три типа основы изделий открытой установки – без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной – обеспечивают возможность установки в любом помещении.
Безопасность и надежность
Изделия соответствуют европейским стандартам.
Качественные материалы
Качественные материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов