Розетка силовая 16А с 2 USB A+С, 3 A, Merten Systeme M Schneider Electric АЛЮМИНИЙ MTN2367-0460
Артикул: MTN2367-0460
100% оригинал
Артикул: MTN2367-0460
Розетка силовая 16А с 2 USB A+С, 3 A, Merten Systeme M Schneider Electric АЛЮМИНИЙ MTN2367-0460
Серия: Merten System M
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten System M
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка с USB и Type-C
- Количество розеток :
- 1
Технические характеристики
- Тип разъема :
- USB, USB type C, Розетка электрическая
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белоснежный
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 7.5
- Ширина устройства, мм :
- 7.5
- Глубина устройства, мм :
- 6
- Вес устройства, кг :
- 0.11
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Розетка силовая 16А с 2 USB A+С, 3 A, Merten Systeme M Schneider Electric АЛЮМИНИЙ MTN2367-0460
Merten System M - Безграничные возможности и совершенная индивидуальность
Широчайшие возможности комбинирования изделий делают System M одной из самых гибких систем электроустановочных изделий. В основу системы заложен принцип совместимости механизмов с различными вариантами дизайна накладок и рамок. Таким образом, покупатель получает максимальную свободу выбора. Универсальные механизмы скрытого монтажа позволяют применять их для реализации нескольких функций.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.