Коллекция Merten System M
Розетка силовая 16А с 2 USB A+С, 3 A, Merten Systeme M Schneider Electric БЕЖЕВЫЙ MTN2367-0344
Артикул: MTN2367-0344
Артикул: MTN2367-0344
Коллекция Merten System M

Розетка силовая 16А с 2 USB A+С, 3 A, Merten Systeme M Schneider Electric БЕЖЕВЫЙ MTN2367-0344

Серия: Merten System M

17 216 ₽
Кол-во:
17 216 ₽
Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten System M
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка с USB и Type-C
Количество розеток :
1
Технические характеристики
Тип разъема :
USB, USB type C, Розетка электрическая
Цвет и поверхность
Цвет :
Белоснежный
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
7.5
Ширина устройства, мм :
7.5
Глубина устройства, мм :
6
Вес устройства, кг :
0.11
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Розетка силовая 16А с 2 USB A+С, 3 A, Merten Systeme M Schneider Electric БЕЖЕВЫЙ MTN2367-0344

Merten System M - Безграничные возможности и совершенная индивидуальность

Широчайшие возможности комбинирования изделий делают System M одной из самых гибких систем электроустановочных изделий. В основу системы заложен принцип совместимости механизмов с различными вариантами дизайна накладок и рамок. Таким образом, покупатель получает максимальную свободу выбора. Универсальные механизмы скрытого монтажа позволяют применять их для реализации нескольких функций.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
17 216 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
17 587 ₽