Коллекция Электрические розетки
Розетка Schuko Schneider Electric Merten System M, полярно-белый MTN2301-0319
Артикул: MTN2301-0319
Артикул: MTN2301-0319
Коллекция Электрические розетки
Розетка Schuko Schneider Electric Merten System M, полярно-белый MTN2301-0319
Серия: Merten System M
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
- Серия :
- Merten System M
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Комплектация изделия :
- Механизм с центральной платой
- Стандарт розетки :
- Schuko
- Количество розеток :
- 1
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Активный белый
- Обработка поверхности :
- Антибактериальный
- Материал :
- Поликарбонат
- Цвет задней панели :
- Активный белый
Монтаж и эксплуатация
- Соединения (клеммы) :
- Безвинтовые зажимы
- Степень защиты IP :
- IP20
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Экологическая отчетность :
- Экологический профиль продукта
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 250
- Номинальный ток, A :
- 16
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
О товаре
Merten System M - Безграничные возможности и совершенная индивидуальность
Широчайшие возможности комбинирования изделий делают System M одной из самых гибких систем электроустановочных изделий. В основу системы заложен принцип совместимости механизмов с различными вариантами дизайна накладок и рамок. Таким образом, покупатель получает максимальную свободу выбора. Универсальные механизмы скрытого монтажа позволяют применять их для реализации нескольких функций.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.