Коллекция Merten System M
Розетка Schuko с крышкой Schneider Electric Merten Systeme M, антрацит MTN2314-0414
Артикул: MTN2314-0414
Артикул: MTN2314-0414
Коллекция Merten System M

Розетка Schuko с крышкой Schneider Electric Merten Systeme M, антрацит MTN2314-0414

3 819 ₽
Кол-во:
3 819 ₽
Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten System M
Комплектация изделия :
Механизм с центральной платой
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Стандарт розетки :
Schuko
Количество розеток :
1
Количество постов :
1-пост
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Номинальный ток, A :
16
Дополнительная информация о розетке :
С откидной крышкой
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Алюминий
Обработка поверхности :
Лакированная
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Соединения (клеммы) :
Безвинтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Директивы :
Декларация ЕС RoHS
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Розетка Schuko с крышкой Schneider Electric Merten Systeme M, антрацит MTN2314-0414

О товаре
Розетка Schuko с крышкой Schneider Electric Merten System M
Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
8 x 8 x 5

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
3 819 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
3 819 ₽