Розетка Schuko с крышкой Schneider Electric Merten System M, алюминий MTN2314-0460
Цвет передней панели: Алюминий
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Merten System M
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Серия :
- Merten System M
- Комплектация изделия :
- Механизм с центральной платой
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Стандарт розетки :
- Schuko
- Количество розеток :
- 1
- Количество постов :
- 1-пост
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 250
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
- Номинальный ток, A :
- 16
- Дополнительная информация о розетке :
- С откидной крышкой
- Цвет передней панели :
- Алюминий
- Обработка поверхности :
- Лакированная
- Материал :
- Поликарбонат
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Соединения (клеммы) :
- Безвинтовые зажимы
- Степень защиты IP :
- IP20
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Экологический профиль продукта
- Директивы :
- Декларация ЕС RoHS
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
Merten System M - Безграничные возможности и совершенная индивидуальность
Широчайшие возможности комбинирования изделий делают System M одной из самых гибких систем электроустановочных изделий. В основу системы заложен принцип совместимости механизмов с различными вариантами дизайна накладок и рамок. Таким образом, покупатель получает максимальную свободу выбора. Универсальные механизмы скрытого монтажа позволяют применять их для реализации нескольких функций.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
Напишите Ваш собственный отзыв
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите/зарегистрируйтесь