Коллекция Merten System M
Розетка Schuko с 2 USB 2.4 A Schneider Electric Merten Systeme M, алюминий MTN2366-0460
Артикул: MTN2366-0460
100% оригинал
Артикул: MTN2366-0460
Коллекция Merten System M
Розетка Schuko с 2 USB 2.4 A Schneider Electric Merten Systeme M, алюминий MTN2366-0460
Серия: Merten System M
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten System M
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка с 2 USB c зарядным устройством
- Заземляющий контакт :
- Да
- Тип упаковки :
- Коробка
- Стандарт розетки :
- Schuko
- Количество розеток :
- 1
Технические характеристики
- Конфигурация полюсов розеток :
- 2P + E со шторками
- Положение зажима заземления :
- Позиция по умолчанию 0°
- Мощность зажимного соединения :
- 1.5...2.5 мм² для жесткий кабель(и)1.5...2.5 мм² для многожильный кабель(и)
- Количество кабелей :
- 2
- Входная мощность, Вт :
- 12
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Белоснежный
- Цвет задней панели :
- Белоснежный
- Материал :
- Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
- Глубина монтажа, мм :
- 32
- Высота устройства, мм :
- 71
- Ширина устройства, мм :
- 71
- Глубина устройства, мм :
- 44
- Вес устройства, кг :
- 0.092
- Соединения (клеммы) :
- Безвинтовые зажимы
- Степень защиты IK :
- IK04
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…35 °C
- Срок службы в циклах :
- 30000
- Длина зачистки проводов, мм :
- 11
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Директивы :
- Декларация ЕС RoHS
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Розетка Schuko с 2 USB 2.4 A Schneider Electric Merten Systeme M, алюминий MTN2366-0460
Merten System M - Безграничные возможности и совершенная индивидуальность
Широчайшие возможности комбинирования изделий делают System M одной из самых гибких систем электроустановочных изделий. В основу системы заложен принцип совместимости механизмов с различными вариантами дизайна накладок и рамок. Таким образом, покупатель получает максимальную свободу выбора. Универсальные механизмы скрытого монтажа позволяют применять их для реализации нескольких функций.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.