Розетка Schuko с 2 USB 2.4 A Schneider Electric Merten System M, антрацит MTN2366-0414
Артикул: MTN2366-0414
Артикул: MTN2366-0414

Розетка Schuko с 2 USB 2.4 A Schneider Electric Merten System M, антрацит MTN2366-0414

Серия: Merten System M

Цвет передней панели
5 712 ₽
Кол-во
5 712 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten System M
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка с 2 USB c зарядным устройством
Заземляющий контакт :
Да
Тип упаковки :
Коробка
Стандарт розетки :
Schuko
Количество розеток :
1
Технические характеристики
Конфигурация полюсов розеток :
2P + E со шторками
Положение зажима заземления :
Позиция по умолчанию 0°
Мощность зажимного соединения :
1.5...2.5 мм² для жесткий кабель(и)1.5...2.5 мм² для многожильный кабель(и)
Количество кабелей :
2
Входная мощность, Вт :
12
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белоснежный
Цвет задней панели :
Белоснежный
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Глубина монтажа, мм :
32
Высота устройства, мм :
71
Ширина устройства, мм :
71
Глубина устройства, мм :
44
Вес устройства, кг :
0.092
Соединения (клеммы) :
Безвинтовые зажимы
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-5…35 °C
Срок службы в циклах :
30000
Длина зачистки проводов, мм :
11
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Директивы :
Декларация ЕС RoHS
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
.

О товаре

Розетка Schuko с 2 USB 2.4 A Schneider Electric Merten System M, антрацит MTN2366-0414

Merten System M - Безграничные возможности и совершенная индивидуальность

Широчайшие возможности комбинирования изделий делают System M одной из самых гибких систем электроустановочных изделий. В основу системы заложен принцип совместимости механизмов с различными вариантами дизайна накладок и рамок. Таким образом, покупатель получает максимальную свободу выбора. Универсальные механизмы скрытого монтажа позволяют применять их для реализации нескольких функций.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
5 250 ₽
-5%
5 250 ₽