Коллекция Blanca
Розетка с заземляющим контактом и шторками с изолирующей пластиной 16A 250В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNRA011117, Бежевый
Артикул: BLNRA011117
Артикул: BLNRA011117
Коллекция Blanca

Розетка с заземляющим контактом и шторками с изолирующей пластиной 16A 250В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNRA011117, Бежевый

160 ₽
Кол-во:
160 ₽
Количество постов
Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Blanca
Комплектация изделия :
Изделие в сборе
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Заземляющий контакт :
Да
Наличие шторок :
Да
Изолирующая пластина :
Да
Количество розеток :
1
Технические характеристики
Электрическая износостойкость :
5000 циклы
Номинальный ток, A :
16
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Тип покрытия :
Глянцевый
Обработка поверхности :
Необработанная
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Длина зачистки проводов, мм :
11
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержит галогенов
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Розетка с заземляющим контактом и шторками с изолирующей пластиной 16A 250В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNRA011117, Бежевый

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
160 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
160 ₽