Коллекция Blanca
Розетка с заземляющим контактом и шторками (компакт) с изолирующей пластиной 16А 250В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNRA111113, Алюминий
Артикул: BLNRA111113
100% оригинал
Артикул: BLNRA111113
Коллекция Blanca
Розетка с заземляющим контактом и шторками (компакт) с изолирующей пластиной 16А 250В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNRA111113, Алюминий
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Blanca
- Комплектация изделия :
- Изделие в сборе
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Заземляющий контакт :
- Да
- Наличие шторок :
- Да
- Изолирующая пластина :
- Да
- Тип упаковки :
- Флоупак
- Количество розеток :
- 1
- Количество постов :
- 1-пост
Технические характеристики
- Электрическая износостойкость :
- 5000 циклы
- Номинальный ток, A :
- 6
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Белый
- Тип покрытия :
- Глянцевый
- Обработка поверхности :
- Необработанная
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Открытый
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Высота устройства, мм :
- 65
- Ширина устройства, мм :
- 65
- Вес устройства, кг :
- 0.052
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…35 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- 5…40 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 11
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Розетка с заземляющим контактом и шторками (компакт) с изолирующей пластиной 16А 250В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNRA111113, Алюминий
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.