Розетка с заземлением со шторками Schneider Electric Merten System M, алюминий MTN2300-0460
Артикул: MTN2300-0460
Артикул: MTN2300-0460

Розетка с заземлением со шторками Schneider Electric Merten System M, алюминий MTN2300-0460

Цвет передней панели
695 ₽
Кол-во
695 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten System M
Комплектация изделия :
Механизм с центральной платой
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Заземляющий контакт :
Да
Наличие шторок :
Да
Стандарт розетки :
Schuko
Количество розеток :
1
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Номинальный ток, A :
16
Дополнительная информация о розетке :
С защитными шторками
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белоснежный
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Соединения (клеммы) :
Безвинтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Директивы :
Декларация ЕС RoHS
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Розетка с заземлением со шторками Schneider Electric Merten System M, алюминий MTN2300-0460

Merten System M - Безграничные возможности и совершенная индивидуальность

Широчайшие возможности комбинирования изделий делают System M одной из самых гибких систем электроустановочных изделий. В основу системы заложен принцип совместимости механизмов с различными вариантами дизайна накладок и рамок. Таким образом, покупатель получает максимальную свободу выбора. Универсальные механизмы скрытого монтажа позволяют применять их для реализации нескольких функций.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
504 ₽
-8%
504 ₽