Розетка Schuko со шторками Schneider Electric Merten System M, активный белый MTN2300-0325
Артикул: MTN2300-0325
Артикул: MTN2300-0325

Розетка Schuko со шторками Schneider Electric Merten System M, активный белый MTN2300-0325

Цвет передней панели
606 ₽
Кол-во
606 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten System M
Комплектация изделия :
Механизм с центральной платой
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Заземляющий контакт :
Да
Наличие шторок :
Да
Стандарт розетки :
Schuko
Количество розеток :
1
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Номинальный ток, A :
16
Дополнительная информация о розетке :
С защитными шторками
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белоснежный
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Соединения (клеммы) :
Безвинтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Директивы :
Декларация ЕС RoHS
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Розетка Schuko со шторками Schneider Electric Merten System M, активный белый MTN2300-0325

Merten System M - Безграничные возможности и совершенная индивидуальность

Широчайшие возможности комбинирования изделий делают System M одной из самых гибких систем электроустановочных изделий. В основу системы заложен принцип совместимости механизмов с различными вариантами дизайна накладок и рамок. Таким образом, покупатель получает максимальную свободу выбора. Универсальные механизмы скрытого монтажа позволяют применять их для реализации нескольких функций.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
504 ₽
-8%
504 ₽