Розетка с заземлением со шторками Schneider Electric Merten Antique, бежевый MTN2300-4044
Артикул: MTN2300-4044
Артикул: MTN2300-4044

Розетка с заземлением со шторками Schneider Electric Merten Antique, бежевый MTN2300-4044

Цвет передней панели
634 ₽
Кол-во
634 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten Antique
Комплектация изделия :
Механизм с центральной платой
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Заземляющий контакт :
Да
Наличие шторок :
Да
Количество розеток :
1
Количество постов :
1-пост
Технические характеристики
Конфигурация полюсов розеток :
2P + E
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Номинальный ток, A :
16
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Бежевый
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Вес устройства, кг :
0.085
Соединения (клеммы) :
Безвинтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Директивы :
Декларация ЕС RoHS
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
634 ₽
-9%
634 ₽