Коллекция Atlas Design
Розетка с заземлением со шторками Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, алюминий ATN000345
Артикул: ATN000345
Артикул: ATN000345
Коллекция Atlas Design

Розетка с заземлением со шторками Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, алюминий ATN000345

320 ₽
Кол-во:
320 ₽
Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Технические характеристики
Номинальный ток, A :
16
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Розетка с заземлением со шторками Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, алюминий ATN000345

О товаре

Розетка с заземлением со шторками Schneider Electric AtlasDesign 16А

Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
7 x 0 x 7

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
320 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
200 ₽