Розетка с заземлением со шторками с крышкой IP44, AtlasDesign Schneider Electric карбон ATN441046
Артикул: ATN441046
Артикул: ATN441046

Розетка с заземлением со шторками с крышкой IP44, AtlasDesign Schneider Electric карбон ATN441046

Цвет передней панели
332 ₽ - 135 ₽
197 ₽
Кол-во
332 ₽ - 135 ₽
197 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
AtlasDesign
Комплектация изделия :
Механизм
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Заземляющий контакт :
Да
Наличие шторок :
Да
Количество розеток :
1
Количество постов :
1-пост
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Карбон
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Высота устройства, мм :
71
Ширина устройства, мм :
71
Глубина устройства, мм :
45
Вес устройства, кг :
0.082
Степень защиты IP :
IP44
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Срок службы в циклах :
5000
Длина зачистки проводов, мм :
11
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
332 ₽ - 135 ₽
197 ₽
41%
332 ₽ - 135 ₽
197 ₽