Коллекция Atlas Design
Розетка с заземлением со шторками с крышкой IP44, Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign белая ATN440146
Артикул: ATN440146
100% оригинал
Артикул: ATN440146
Коллекция Atlas Design
Розетка с заземлением со шторками с крышкой IP44, Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign белая ATN440146
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Atlas Design
- Комплектация изделия :
- Механизм
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Заземляющий контакт :
- Да
- Наличие шторок :
- Да
- Количество розеток :
- 1
- Количество постов :
- 1-пост
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Карбон
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Высота устройства, мм :
- 71
- Ширина устройства, мм :
- 71
- Глубина устройства, мм :
- 45
- Вес устройства, кг :
- 0.082
- Степень защиты IP :
- IP44
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…35 °C
- Срок службы в циклах :
- 5000
- Длина зачистки проводов, мм :
- 11
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Розетка с заземлением со шторками с крышкой IP44, Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign белая ATN440146
О товаре
Розетка с заземлением со шторками с крышкой IP44, AtlasDesign Schneider Electric
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.