Коллекция Электрические розетки
Розетка с заземлением с защитными шторками и быстрозажимными клеммами 16 А 250В Unica NEW Schneider Electric белый NU505718
Артикул: NU505718
Артикул: NU505718
Коллекция Электрические розетки
Розетка с заземлением с защитными шторками и быстрозажимными клеммами 16 А 250В Unica NEW Schneider Electric белый NU505718
Серия: Unica NEW
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
- Серия :
- Unica NEW
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Комплектация изделия :
- Вставка
- Количество розеток :
- 1
- Наличие шторок :
- Да
- Заземляющий контакт :
- Да
Экологичность и стандарты качества
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 16
- Ширина устройства, мм :
- 71
О товаре
Розетка с заземлением с защитными шторками и быстрозажимными клеммами 16 А 250В Unica NEW Schneider Electric белый NU505718

Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная
Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.