Розетка с заземлением со шторками и выталкивателем Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, бежевая ATN000247
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: Atlas Design
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Серия :
- Atlas Design
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Заземляющий контакт :
- Да
- Наличие шторок :
- Да
- Тип упаковки :
- Флоупак
- Количество розеток :
- 1
- Количество постов :
- 1-пост
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 3
- Потребляемый ток, мА :
- 3
- Мощность зажимного соединения :
- 1.5...4 мм² для жесткий кабель(и)1.5...4 мм² для гибкий кабель(и)
- Цвет передней панели :
- Бежевый
- Тип покрытия :
- Глянцевый
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Высота устройства, мм :
- 7.1
- Ширина устройства, мм :
- 7.1
- Глубина устройства, мм :
- 4.5
- Вес устройства, кг :
- 0.08
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…35 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- 5…40 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 11
- Соответствие ЕС RoHS :
- Не применимо
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Розетка с заземлением со шторками и выталкивателем Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, бежевая ATN000247
AtlasDesign - чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер.
Преимущества серии AtlasDesign
Минимализм
Серия AtlasDesign представлена в десяти цветах, которые прекрасно сочетаются между собой и делают классический квадратный дизайн розеток и выключателей еще более стильным.
Качественные материалы
Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению
Удобство установки
Удобный подвод проводов, четкая маркировка клемм и шаблон для зачистки проводов на корпусе изделий упрощают установку изделия
Широкий ассортимент
Серия AtlasDesign представлена не только базовыми выключателями и розетками, но и функциями комфорта: диммеры, термостаты и датчики движения
Антибактериальная технология
Все референсы AtlasDesign в белом цвете изготовлены из пластика с ионами серебра, что предотвращает размножение микробов
Пылевлагозащитное предложение
Функции AtlasDesign со степенью защиты IP44 обеспечат безопасность в ванной или на кухне
AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени
Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов