Коллекция Электрические розетки
Розетка с заземлением со шторками 16А 250В 2модуля Unica Modular Schneider Electric NU303730 алюминий
Артикул: NU303730
Артикул: NU303730
Коллекция Электрические розетки
Розетка с заземлением со шторками 16А 250В 2модуля Unica Modular Schneider Electric NU303730 алюминий
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Общие характеристики
- Серия :
- Unica Modular
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Комплектация изделия :
- Механизм
- Стандарт розетки :
- Немецкий
- Количество модулей :
- 2
- Область применения :
- Источник питания
- Заземляющий контакт :
- Да
Технические характеристики
- Конфигурация полюсов розеток :
- 2P + PE, со шторками
- Положение зажима заземления :
- 45°
- Номинальный ток, A :
- 16
- Частота сети, гц :
- 50/60
- Электрическая износостойкость :
- 10000 циклы
- Сопротивление изоляции :
- > 5 МОм в 500 В
- Электрическая прочность изоляции, В :
- 2000
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Утопленный
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Соединения (клеммы) :
- Винтовой зажим
- Степень защиты IP :
- IP21D
- Температура окружающей среды при хранении :
- -5…50 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…35 °C
- Глубина устройства, мм :
- 40
- Глубина монтажа, мм :
- 30.5
- Степень защиты IK :
- IK04
- Высота устройства, мм :
- 45
- Ширина устройства, мм :
- 45
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Антрацит
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
О товаре
О товаре
Розетка Schneider Electric Unica NEW (антрацит) одинарная с заземлением, со шторками, с винтовыми зажимами предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. Заземление и шторки обеспечивают дополнительную безопасность при косвенном прикосновении. Устанавливается в двухмодульную монтажную коробку.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.