Коллекция
Розетка Schuko Schneider Electric Merten System M, полярно-белый MTN2301-0319
Артикул: MTN2301-0319
Артикул: MTN2301-0319
Коллекция

Розетка Schuko Schneider Electric Merten System M, полярно-белый MTN2301-0319

Цвет передней панели: Полярно-белый

Серия: Merten System M

299 ₽
Кол-во
299 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten System M
Комплектация изделия :
Механизм с центральной платой
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Заземляющий контакт :
Да
Стандарт розетки :
Schuko
Количество розеток :
1
Количество постов :
1-пост
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Номинальный ток, A :
16
Цвет и поверхность
Цвет задней панели :
Белоснежный
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Вес устройства, кг :
0.079
Соединения (клеммы) :
Безвинтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Экологический профиль продукта
Директивы :
Декларация ЕС RoHS
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Merten System M - Безграничные возможности и совершенная индивидуальность

Широчайшие возможности комбинирования изделий делают System M одной из самых гибких систем электроустановочных изделий. В основу системы заложен принцип совместимости механизмов с различными вариантами дизайна накладок и рамок. Таким образом, покупатель получает максимальную свободу выбора. Универсальные механизмы скрытого монтажа позволяют применять их для реализации нескольких функций.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

Напишите Ваш собственный отзыв

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите/зарегистрируйтесь

Спасибо, Ваш отзыв отправлен

Он будет обязательно опубликован сразу после проверки.

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.

Вас также могут заинтересовать

4 410 ₽
В избранное В избранное
Chat
299 ₽