Коллекция Atlas Design
Розетка с заземлением Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, алюминий ATN000343
Артикул: ATN000343
Артикул: ATN000343
Коллекция Atlas Design

Розетка с заземлением Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, алюминий ATN000343

270 ₽
Кол-во:
270 ₽
Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Atlas Design
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Заземляющий контакт :
Да
Тип упаковки :
Флоупак
Количество розеток :
1
Количество постов :
1-пост
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Электрическая износостойкость :
5000 циклы
Номинальный ток, A :
16
Мощность зажимного соединения :
1.5...4 мм² для жесткий кабель(и)1.5...4 мм² для гибкий кабель(и)
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Сталь
Тип покрытия :
Матовый
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Высота устройства, мм :
71
Ширина устройства, мм :
71
Глубина устройства, мм :
42
Вес устройства, кг :
0.072
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Длина зачистки проводов, мм :
11
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Розетка с заземлением Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, алюминий ATN000343

О товаре

Розетка с заземлением Schneider Electric AtlasDesign 16А

Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
7 x 4 x 7

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
270 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
166 ₽