Хит продаж
Коллекция
Розетка с заземлением Schneider Electric AtlasDesign 16А, жемчуг ATN000443
Артикул: ATN000443
Артикул: ATN000443
Коллекция
Хит продаж

Розетка с заземлением Schneider Electric AtlasDesign 16А, жемчуг ATN000443

Цвет передней панели: Жемчуг

Тип покрытия: Матовый

Обработка поверхности: Декоративное покрытие

Серия: AtlasDesign

188 ₽
Кол-во
188 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
AtlasDesign
Комплектация изделия :
Механизм
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Заземляющий контакт :
Да
Тип упаковки :
Флоупак
Количество розеток :
1
Количество постов :
1-пост
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Электрическая износостойкость :
5000 циклы
Номинальный ток, A :
16
Мощность зажимного соединения :
1.5...4 мм² для жесткий кабель(и)1.5...4 мм² для гибкий кабель(и)
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Жемчуг
Тип покрытия :
Матовый
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Утопленный
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Высота устройства, мм :
71
Ширина устройства, мм :
71
Глубина устройства, мм :
42
Вес устройства, кг :
0.071
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Длина зачистки проводов, мм :
11
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Не применимо
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Розетка с заземлением Schneider Electric AtlasDesign 16А, жемчуг ATN000443

AtlasDesign - чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер.

1 Изготовлена из ABS-пластика, устойчивого к УФ-излучениям
2 Заземление обеспечивает дополнительную безопасность при косвенном прикосновении
3 Классическое цветовое решение в цвете жемчуг станет изюминкой любого интерьера.
4 Изделие совместимо со всеми изделиями IP20 серии AtlasDesign

Преимущества серии AtlasDesign

Минимализм

Серия AtlasDesign представлена в десяти цветах, которые прекрасно сочетаются между собой и делают классический квадратный дизайн розеток и выключателей еще более стильным.

Качественные материалы

Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению

Удобство установки

Удобный подвод проводов, четкая маркировка клемм и шаблон для зачистки проводов на корпусе изделий упрощают установку изделия

Широкий ассортимент

Серия AtlasDesign представлена не только базовыми выключателями и розетками, но и функциями комфорта: диммеры, термостаты и датчики движения

Антибактериальная технология

Все референсы AtlasDesign в белом цвете изготовлены из пластика с ионами серебра, что предотвращает размножение микробов

Пылевлагозащитное предложение

Функции AtlasDesign со степенью защиты IP44 обеспечат безопасность в ванной или на кухне

AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени

Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

Напишите Ваш собственный отзыв

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите/зарегистрируйтесь

Спасибо, Ваш отзыв отправлен

Он будет обязательно опубликован сразу после проверки.

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.