Розетка с заземлением с защитными шторками и винтовыми клеммами 16 А 250 В Unica NEW Schneider Electric красный NU503703
Артикул: NU503703
Артикул: NU503703

Розетка с заземлением с защитными шторками и винтовыми клеммами 16 А 250 В Unica NEW Schneider Electric красный NU503703

Цвет передней панели: Красный

Тип покрытия: Глянцевый

Обработка поверхности: Антибактериальное

Серия: Unica NEW

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica NEW
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Заземляющий контакт :
Да
Наличие шторок :
Да
Количество модулей :
2 модуля
Тип упаковки :
Флоупак
Стандарт розетки :
Немецкий
Количество розеток :
1
Технические характеристики
Конфигурация полюсов розеток :
2P + PE, со шторками
Сопротивление изоляции :
> 5 МОм в 500 В
Условия эксплуатации :
Внутри помещения
Частота сети, гц :
50/60
Минимальная отключающая способность :
100 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,6
Сечение кабеля :
0…4 мм² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0…4 мм² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий
Электрическая прочность изоляции, В :
2000
Электрическая износостойкость :
10000 циклы
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Красный
Тип покрытия :
Глянцевый
Обработка поверхности :
Антибактериальный
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина монтажа, мм :
30.5
Высота устройства, мм :
70.9
Ширина устройства, мм :
70.9
Глубина устройства, мм :
40
Вес устройства, кг :
0.033
Соединения (клеммы) :
Винтовые зажимы
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP21D
Рабочая температура окружающей среды :
-5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-5…50 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Экологическая отчетность :
Доступно
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Розетка с заземлением с защитными шторками и винтовыми клеммами 16 А 250 В Unica NEW Schneider Electric красный NU503703

Механизм с суппортом однопостовой розетки серии Unica New позволит подключить один электроприбор. Механизм универсален и подойдёт к любой рамке серии Unica, которая поможет гармонично вписать изделие в интерьер. Розетки красного цвета предназначены для подключения приборов, критичных к качеству электроэнергии.

1 Заземление обеспечивает дополнительную безопасность при косвенном прикосновении
2 Шторки защищают от попадания посторонних предметов и пыли
3 Новая конструкция суппорта обеспечивает надежное крепление механизмов
4 Подходит ко всем изделиям серий Unica и Unica New

Преимущества серии Unica NEW

Устойчивость к
УФ- излучениям

Изделия сохранят свой внешний вид и насыщенность цвета с течением времени.

Совместимость изделий с
предыдущими версиями Unica

Серия Unica долгое время была одной из самых популярных в Европе, мы стремились обеспечить полную совместимость обновленных ЭУИ с предыдущими выпусками.

Умное решение
для дома

Изделия серии Unica New совместимы с приложением Wiser Room, с помощью которого можно создавать свои «сцены», например, настроить и запомнить нужное освещение и положение штор.

Простая установка изделий

Благодаря новой конструкции выключателей и розеток, монтаж изделий стал проще и быстрее.

Степень защиты IP55

Механизмы Unica New (без суппорта) совместимы с коробками серии MurevaStyl, что позволит создать повышенную защиту от пыли и влаги IP55.

Широкий ассортимент

Обновленная серия Unica отличается разнообразием выбора: от стандартных выключателей с подсветкой до кнопочных выключателей, выключателей для жалюзи, карточных выключателей и др.

"

Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная

Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!

"

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре