Розетка с заземлением с защитными шторками и крышкой 16 А / 250 В~ Schneider Electric Merten D-life MTN2310-6033, сахара
Артикул: MTN2310-6033
100% оригинал
Артикул: MTN2310-6033
Розетка с заземлением с защитными шторками и крышкой 16 А / 250 В~ Schneider Electric Merten D-life MTN2310-6033, сахара
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten D-Life
- Комплектация изделия :
- Механизм в сборе
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Заземляющий контакт :
- Да
- Наличие шторок :
- Да
- Стандарт розетки :
- Schuko
- Количество постов :
- 1-пост
Технические характеристики
- Конфигурация полюсов розеток :
- 2P + E со шторками
- Номинальный ток, A :
- 16
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Белый лотос
- Материал :
- Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Ширина устройства, мм :
- 45
- Глубина устройства, мм :
- 71
- Вес устройства, кг :
- 71
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Розетка с заземлением с защитными шторками и крышкой 16 А / 250 В~ Schneider Electric Merten D-life MTN2310-6033, сахара
О товаре
Розетка с заземлением с защитными шторками и крышкой 16 А / 250 В~ Schneider Electric Merten D-life
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.