Розетка с заземляющим контактом без шторок с изолирующей пластиной 16A 250В Blanca Schneider Electric BLNRA010116, антрацит
Артикул: BLNRA010116
Артикул: BLNRA010116

Розетка с заземляющим контактом без шторок с изолирующей пластиной 16A 250В Blanca Schneider Electric BLNRA010116, антрацит

Цвет передней панели: Антрацит

160 ₽
Кол-во
160 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Заземляющий контакт :
Да
Изолирующая пластина :
Да
Количество розеток :
1
Технические характеристики
Номинальный ток, A :
16
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Антрацит
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Вес устройства, кг :
0.052
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Card Attribute List
Collecting Card Attribute :
Цвет передней панели
Антрацит

О товаре

Розетка с заземляющим контактом без шторок с изолирующей пластиной 16A 250В Blanca Schneider Electric BLNRA010116, антрацит

Серия Blanca привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 100 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.

1 Изготовлена из износостойкого ABS-пластика, устойчивого к УФ-излучениям
2 Заземление обеспечивает дополнительную безопасность при косвенном прикосновении
3 Изолирующая пластина обеспечивает возможность установки в любом помещении
4 Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию и контакт со всеми типами вилок

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.