Коллекция Электрические розетки
Розетка с крышкой IP44 Merten D-Life Schneider Electric MTN3155-0000, мокко
Артикул: MTN2314-6052
Артикул: MTN2314-6052
Коллекция Электрические розетки
Розетка с крышкой IP44 Merten D-Life Schneider Electric MTN3155-0000, мокко
Цвет передней панели: Мокко
Серия: Merten D-Life
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten D-Life
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Наличие крышки :
- Да
- Количество розеток :
- 1
- Количество постов :
- 1-пост
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Мокко
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Вес устройства, кг :
- 0.133
- Степень защиты IP :
- IP44
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Экологический профиль продукта
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
Merten D-Life - Дизайн, который создает пространство
D-Life – это выдающаяся серия электроустановочных изделий с совершенно новой геометрией: максимум пространства – минимум рамки. Сдержанный дизайн многопостовых конструкций без перегородок и высококачественные материалы элегантных цветов обрамляют идею особого исполнения
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.