Розетка с крышкой и защитными шторками QF Merten System M Schneider Electric MTN2310-0460 алюминий
Артикул: MTN2310-0460
Артикул: MTN2310-0460

Розетка с крышкой и защитными шторками QF Merten System M Schneider Electric MTN2310-0460 алюминий

3 120 ₽ - 1 470 ₽
1 650 ₽
Кол-во
3 120 ₽ - 1 470 ₽
1 650 ₽
Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Общие характеристики
Серия :
Merten System M
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Комплектация изделия :
Механизм с центральной платой
Количество постов :
1-пост
Количество розеток :
1
Поставляемое оборудование :
С откидной крышкой С защитными шторками
Наличие шторок :
Да
Технические характеристики
Конфигурация полюсов розеток :
2P + E
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Номинальный ток, A :
16
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP20
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Алюминий
Обработка поверхности :
Лакированная
Тип покрытия :
Матовый
Материал :
Поликарбонат
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

О товаре

О товаре

Розетка с крышкой и защитными шторками QF Merten System M Schneider Electric

Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
7 x 7 x 5

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
3 120 ₽ - 1 470 ₽
1 650 ₽
47%
3 120 ₽ - 1 470 ₽
1 650 ₽