Розетка с крышкой и защитными шторками QF Merten Systeme M Schneider Electric MTN2310-0414, антрацит
Артикул: MTN2310-0414
Артикул: MTN2310-0414

Розетка с крышкой и защитными шторками QF Merten Systeme M Schneider Electric MTN2310-0414, антрацит

3 790 ₽
Кол-во:
3 790 ₽
Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten System M
Комплектация изделия :
Механизм с центральной платой
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Поставляемое оборудование :
С откидной крышкой С защитными шторками
Наличие шторок :
Да
Количество розеток :
1
Количество постов :
1-пост
Технические характеристики
Конфигурация полюсов розеток :
2P + E
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Номинальный ток, A :
16
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Алюминий
Тип покрытия :
Матовый
Обработка поверхности :
Лакированная
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Розетка с крышкой и защитными шторками QF Merten Systeme M Schneider Electric MTN2310-0414, антрацит

О товаре
Розетка с крышкой и защитными шторками QF Merten System M Schneider Electric
Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
7 x 7 x 5

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
3 790 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
3 790 ₽