Розетка с крышкой и защитными шторками QF Merten Systeme M Schneider Electric MTN2310-0319, полярно-белый
Артикул: MTN2310-0319
100% оригинал
Артикул: MTN2310-0319
Розетка с крышкой и защитными шторками QF Merten Systeme M Schneider Electric MTN2310-0319, полярно-белый
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten System M
- Комплектация изделия :
- Механизм с центральной платой
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Поставляемое оборудование :
- С откидной крышкой С защитными шторками
- Наличие шторок :
- Да
- Количество розеток :
- 1
- Количество постов :
- 1-пост
Технические характеристики
- Конфигурация полюсов розеток :
- 2P + E
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 250
- Номинальный ток, A :
- 16
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Алюминий
- Тип покрытия :
- Матовый
- Обработка поверхности :
- Лакированная
- Материал :
- Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Степень защиты IP :
- IP20
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Розетка с крышкой и защитными шторками QF Merten Systeme M Schneider Electric MTN2310-0319, полярно-белый
О товаре
Розетка с крышкой и защитными шторками QF Merten System M Schneider Electric
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.