Коллекция Unica Modular
Розетка двойная со шторками и с заземлением Unica Modular Schneider Electric NU306730A алюминий
Артикул: NU306730A
Артикул: NU306730A
Коллекция Unica Modular

Розетка двойная со шторками и с заземлением Unica Modular Schneider Electric NU306730A алюминий

2 932 ₽
Кол-во:
2 932 ₽
Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica Modular
Область применения :
Источник питания
Комплектация изделия :
Механизм
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Количество разъемов (гнезда) :
2
Заземляющий контакт :
Да
Наличие шторок :
Да
Стандарт розетки :
Немецкий
Количество розеток :
2
Технические характеристики
Электрическая прочность изоляции, В :
2000
Электрическая износостойкость :
10000 циклы
Номинальный ток, A :
16
Положение зажима заземления :
45°
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Глубина монтажа, мм :
31.1
Высота устройства, мм :
90
Ширина устройства, мм :
45
Глубина устройства, мм :
40.4
Вес устройства, кг :
0.077
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP21D
Рабочая температура окружающей среды :
-5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-5…50 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Розетка двойная со шторками и с заземлением Unica Modular Schneider Electric NU306730A алюминий

О товаре
Розетка двойная со шторками и с заземлением Unica Modular Schneider Electric
Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
9 x 5 x 4

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
2 932 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
2 753 ₽