Розетка двойная без заземляющего контакта без шторок 16A 250В Blanca Schneider Electric BLNRA000202, Молочный
Артикул: BLNRA000202
Артикул: BLNRA000202

Розетка двойная без заземляющего контакта без шторок 16A 250В Blanca Schneider Electric BLNRA000202, Молочный

Цвет передней панели
125 ₽
Кол-во
125 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Blanca
Комплектация изделия :
Изделие в сборе
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Тип упаковки :
Флоупак
Количество розеток :
2
Технические характеристики
Электрическая износостойкость :
5000 циклы
Номинальный ток, A :
16
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Молочный
Тип покрытия :
Глянцевый
Обработка поверхности :
Необработанная
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Высота устройства, мм :
65
Ширина устройства, мм :
106
Глубина устройства, мм :
33
Вес устройства, кг :
0.069
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Длина зачистки проводов, мм :
11
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержит галогенов
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
125 ₽
-13%
125 ₽