Коллекция Atlas Design
Розетка двойная без заземления в сборе Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, изумруд ATN000820
Артикул: ATN000820
100% оригинал
Артикул: ATN000820
Коллекция Atlas Design
Розетка двойная без заземления в сборе Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, изумруд ATN000820
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Декоративное покрытие
Серия: AtlasDesign
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Atlas Design
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Тип упаковки :
- Флоупак
- Количество розеток :
- 2
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 4
- Потребляемый ток, мА :
- 4
- Мощность зажимного соединения :
- 1.5...4 мм² для жесткий кабель(и)1.5...4 мм² для гибкий кабель(и)
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Карбон
- Тип покрытия :
- Матовый
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 12.5
- Ширина устройства, мм :
- 8.3
- Глубина устройства, мм :
- 4
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…35 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- 5…40 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 11
Экологичность и стандарты качества
- Соответствие ЕС RoHS :
- Не применимо
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Розетка двойная без заземления в сборе Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, изумруд ATN000820
AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени
Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.